产品列表——EVO附件

筛选

12条结果

适配器 - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

EVO塑料适配器,带卡口式连接,用于EVO外壳D系列,适用于M25螺钉连接。

价格:

适配器 - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

EVO塑料适配器,带卡口式连接,用于EVO外壳D系列,适用于Pg16螺钉连接。

价格:

适配器 - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

EVO塑料适配器,带卡口式连接,用于EVO外壳D系列,适用于3/4" NPT螺钉连接。

价格:

垫圈 - HC-B06-SP-CBK - 1411477

用于B6型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈,可导电

价格:

垫圈 - HC-B10-SP-CBK - 1411479

用于B10型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈,可导电

价格:

垫圈 - HC-B16-SP-CBK - 1411480

用于B16型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈,可导电

价格:

垫圈 - HC-B24-SP-CBK - 1411482

异形垫圈,用于B24型HEAVYCON EVO基座支撑元件,可导电

价格:

扁平密封 - HC-B06-SG-CBK - 1411483

备用扁平密封圈,用于HEAVYCON面板安装底座,HC-STA-...AL,B6型,可导电

价格:

扁平密封 - HC-B10-SG-CBK - 1411484

备用扁平密封圈,用于HEAVYCON面板安装底座,HC-STA....AL,B10型,可导电

价格:

扁平密封 - HC-B16-SG-CBK - 1411485

备用扁平密封圈,用于HEAVYCON面板安装底座,HC-STA....AL,B16型,可导电

价格:
12 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100