产品列表——EMC电缆接头

筛选

18条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆直径

  • 更多选项
    关闭

    电缆直径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆密封 - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 4 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 5 mm ... 9 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 9 mm ... 13 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 11 mm ... 16 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 14 mm ... 21 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M32 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 19 mm ... 27 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 24 mm ... 35 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M50 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 32 mm ... 42 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M63 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - 1411195

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: Pg7, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

电缆密封 - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S - 1411196

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: Pg9, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:
18 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100