产品列表——ECS户外壳体

筛选

48条结果

前端板 - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

ECS系列面板,可集成两个VARIOSUB RJ45 VS-08连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/67/69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

价格:

前端板 - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

ECS系列面板,可集成一个VARIOSUB RJ45 VS-08连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/67/69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

价格:

前端板 - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

ECS系列面板,可集成一个D-SUB 25连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/67/69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

价格:

前端板 - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

ECS系列面板,可集成一个PV PRC5连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/67/69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

价格:

前端板 - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

ECS系列面板,可集成一个SUNCLIX PV-FT-C3针式和孔式连接器,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/67/69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

价格:

前端板 - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

ECS系列面板,可集成一个模块化矩形连接器Variocon VC4,螺钉锁紧,配合ECS壳体使用时可达到IP66/67/69防护等级,颜色:黑色(9005),宽度:163 mm,高度:30 mm,深度:62 mm

价格:

前端板 - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 1135275

ECS系列产品的面板,专为电缆接头M25 (2x)准备,卡扣结构。 使用相关壳体时,可达到IP66/67/69防护等级。 颜色:黑色(9005),宽度:196 mm,高度:34 mm,深度:62 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

ECS系列带通风口的螺钉紧固式外壳。 配合配套面板使用时可达IP66/67/69防护等级。 颜色:黑色(9005),宽度:164 mm,高度:116 mm,深度:64 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

ECS系列螺钉紧固式外壳,不带通风口。 配合配套面板使用时可达IP66/67/69防护等级。 颜色:黑色(9005),宽度:164 mm,高度:116 mm,深度:64 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

ECS系列带通风口的卡接式外壳。 配合配套面板使用时可达IP66/67/69防护等级。 颜色:灰色(7042),宽度:170 mm,高度:176 mm,深度:64 mm

价格:
48 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100