产品列表——ECS现场壳体

筛选

25条结果

电子模块外壳 - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

底座, 颜色: 黑色, 厚度: 170 mm, 长度: 176 mm, 高度: 64 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

底座, 颜色: 黑色, 厚度: 170 mm, 长度: 176 mm, 高度: 64 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

底座, 颜色: 黑色, 厚度: 163 mm, 长度: 176 mm, 高度: 64 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

底座, 颜色: 黑色, 厚度: 163 mm, 长度: 176 mm, 高度: 64 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

前端板, 颜色: 黑色, 厚度: 196 mm, 长度: 34 mm, 高度: 62 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

前端板, 颜色: 黑色, 厚度: 196 mm, 长度: 40 mm, 高度: 62 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

前端板, 颜色: 黑色, 厚度: 196 mm, 长度: 40 mm, 高度: 62 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

前端板, 颜色: 黑色, 厚度: 196 mm, 长度: 60 mm, 高度: 62 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

前端板, 颜色: 黑色, 厚度: 163 mm, 长度: 29 mm, 高度: 62 mm

价格:

电子模块外壳 - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

前端板, 颜色: 黑色, 厚度: 163 mm, 长度: 35 mm, 高度: 62 mm

价格:
25 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555