产品列表——分配器

筛选

28条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

保护等级

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

分线盒 - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

DIN导轨分线盒,没有尾线,用于12x ST单工

价格:

分线盒 - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

DIN导轨分线盒,没有尾线,用于6x SC双工

价格:

分线盒 - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

DIN导轨分线盒,没有尾线,用于6x LC双工

价格:

保护盖 - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

保护盖, 保护等级: IP67, 标识材料: PA, 颜色: 黑色

价格:

插头侧连接器套件 - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

插头外壳,带EMC涂层和导电密封,公制出线口套管,锁紧螺钉带圆柱头,2类

价格:

FO尾缆 - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

预制FO光缆,分支电缆,9/125 μm单模玻璃光纤,插头:B-FOC (ST) / B-FOC (ST),防护类型:IP20,安装在行线槽或控制柜内,长10 m

价格:

压接插针 - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 压接插针, 最大导线横截面: 2.5 mm², 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚。 压接建议:根据DIN EN 60352‐2的要求,使用压接触点来压接导线。

价格:

压接插针 - CK2,5-M-4 AG - 1409208

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 压接插针, 最大导线横截面: 4 mm², 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚。 根据DIN EN 60352‐2的要求,使用压接触点来压接导线

价格:

压接插针 - CK2,5-M-6 AG - 1409209

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 压接插针, 最大导线横截面: 6 mm², 连接方法: 压接, 触点类型: 针脚。 根据DIN EN 60352‐2的要求,使用压接触点来压接导线

价格:

耦合连接 - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

多端口电源和数据连接:用于至机械手的无源PROFINET电缆接线,包括安装脚。

价格:
28 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100