产品列表——分配器和分线盒

筛选

11条结果

电源分配器 - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

电源分配器, 应用: 电源, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: T电源, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, 通用; 主电缆连接: 直插式主电缆连接 90°, 屏蔽: 无, 诊断端口, M12,A编码,12位

价格:

电源分配器 - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

电源分配器, 应用: 电源, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 4, 位数: 4, 编码: T电源, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, 通用; 主电缆连接: 直插式主电缆连接 90°, 屏蔽: 无

价格:

Y型分配器 - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y型分配器,4-芯,插头 直头 M12,编码: T,与 孔式 直头 M12,编码: T 和 孔式 直头 M12,编码: T,适用于最高12 A/63 V的直流

价格:

H型分配器 - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

H型分配器,4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: S,与 孔式 直头 M12,编码: S 和 孔式 直头 M12,编码: S,适用于最高12 A/630 V的直流,平行分配器

价格:

H型分配器 - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

H型分配器,4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: T,与 孔式 直头 M12,编码: T 和 孔式 直头 M12,编码: T,适用于最高12 A/63 V的直流,平行分配器

价格:

H型分配器 - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

H型分配器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: K,与 孔式 直头 M12,编码: K 和 孔式 直头 M12,编码: K,适用于最高12 A/630 V的直流,平行分配器

价格:

H型分配器 - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

H型分配器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: L,与 孔式 直头 M12,编码: L 和 孔式 直头 M12,编码: L,适用于最高16 A/63 V的直流,平行分配器

价格:

Y型分配器 - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Y型分配器,4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: S,与 孔式 直头 M12,编码: S 和 孔式 直头 M12,编码: S,适用于最高12 A/630 V的直流,平行分配器

价格:

Y型分配器 - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Y型分配器,4-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: T,与 孔式 直头 M12,编码: T 和 孔式 直头 M12,编码: T,适用于最高12 A/63 V的直流,平行分配器

价格:

Y型分配器 - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Y型分配器,5-芯,屏蔽,插头 直头 M12,编码: K,与 孔式 直头 M12,编码: K 和 孔式 直头 M12,编码: K,适用于最高12 A/630 V的直流,平行分配器

价格:
11 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100