产品列表——显示器

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_BRIGHTNESS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

显示器 - D L 2,8 64X 8 - 2203543

图形LCD模块,2.8",128 x 64像素,FSTN半透明/正显6:00,LED背光,接口:8位,工作温度:-20 °C ... 70 °C

价格:

显示器 - D L 4,6 128X P - 2203547

图形LCD模块,4.6",128 x 128像素,FSTN半透明/正显6:00,LED背光,接口:并联,工作温度:-20 °C ... 70 °C

价格:

显示器 - D L 5,7 QVGA P - 2203549

图形LCD模块,5.7",320 x 240像素,FSTN透射型/负显12:00,LED背光,接口:并联,工作温度:-20 °C ... 70 °C

价格:

显示器 - D T 7,0 WVGA P - 2203551

TFT模块7",800 x 480像素,透射型/彩色,LED背光,白色,接口:并联,24位,工作温度:-20 °C ... 70 °C

价格:

显示器 - D T 15,0 XGA L - 2203553

TFT模块15",1024 x 768像素,透射型/彩色,LED背光,白色,接口:LVDS,8位,工作温度:-20 °C ... 70 °C

价格:

显示器 - DFC T 2,4 QVGA S 7035 - 2203537

TFT模块2.4",320 x 240像素,透射型,LED背光,接口:SPI,工作温度:-20 C ... 70 C;框颜色 (RAL):浅灰色 (7035)

价格:

显示器 - DFC T 2,4 QVGA S 1018 - 2203538

TFT模块2.4",320 x 240像素,透射型,LED背光,接口:SPI,工作温度:-20 C ... 70 C;框颜色 (RAL):黄色 (1018)

价格:

显示器 - DFC T 2,4 QVGA S 5015 - 2203539

TFT模块2.4",320 x 240像素,透射型,LED背光,接口:SPI,工作温度:-20 C ... 70 C;框颜色 (RAL):蓝色 (5015)

价格:
8 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100