产品列表——设备连接器

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

面板安装框架 - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

VS-SC-RJ面板安装支架,用于来自的AVAGO接收器,型号: AFBR 5978Z,灰色,IP65/67

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

面板安装框架 - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

SC-RJ面板安装支架,IP67,用于push-pull互锁,金属,采用Freenet系统,适用矩形的安装开口,带密封件和SC-RJ连接器(用于POF、PCF和GOF),无安装螺栓

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

面板安装框架 - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

SC-RJ面板安装支架,IP67,适用推挽式互锁,金属,用于收发器,适用方形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

面板安装框架 - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

SC-RJ面板安装支架,IP67,用于push-pull互锁,塑料,采用Freenet系统,适用矩形的安装开口,带密封件和SC-RJ连接器(用于POF、PCF和GOF),无安装螺栓

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

面板安装框架 - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

SC-RJ面板安装支架,IP67,适用推挽式互锁,塑料,用于收发器,适用方形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

面板安装框架 - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

用于收发器的RJ45面板安装支架,IP67,用于push-pull互锁,金属,用于方形面板开口,带密封件和安装螺钉

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

光纤收发器 - SACFO-T-MNNA-M16-650-S - 1416716

M12光纤收发器,双工,波长:650 nm(125 Mbps),用于POF和PCF光纤,可使用PCB安装,M16紧固螺纹,带螺帽,包括用于收发器监控和管理的I²C接口

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

光纤收发器 - SACFO-T-MNNA-M16-1300-S - 1416729

M12光纤收发器,双工,波长:1300 nm(125 Mbps),用于GOF光纤,可使用PCB安装,M16紧固螺纹,带螺帽,包括用于收发器监控和管理的I²C接口

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100