产品列表:RPI-BC系列壳体

筛选

5条结果

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

DIN导轨外壳,用于Raspberry Pi计算机(适用于Raspberry Pi A+、B+、B2、B3);套件包括下部部件、上部部件、盖板和PCB固定件;外壳符合DIN 43880

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

DIN导轨外壳,用于Raspberry Pi计算机(适用于Raspberry Pi A+、B+、B2、B3);套件包括上部部分和PCB固定件;外壳符合DIN 43880

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

RPI-BC 外壳可选适配器,用于 Raspberry Pi A+

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Perfboard 与 GPIO 连接,包括 PTSM 组合式端子

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Perfboard 与 HBUS 连接,包括适配的针式插头排

价格:
5 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555