产品列表:RPI-BC系列壳体

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

DIN导轨外壳,用于Raspberry Pi计算机(适用于Raspberry Pi A+、B+、B2、B3);套件包括下部部件、上部部件、盖板和PCB固定件;外壳符合DIN 43880

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

DIN导轨外壳,用于Raspberry Pi计算机(适用于Raspberry Pi A+、B+、B2、B3);套件包括上部部分和PCB固定件;外壳符合DIN 43880

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

RPI-BC 外壳可选适配器,用于 Raspberry Pi A+

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Perfboard 与 GPIO 连接,包括 PTSM 组合式端子

价格:

电子模块外壳 - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Perfboard 与 HBUS 连接,包括适配的针式插头排

价格:

DIN导轨总线连接器 - HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - 2202876

DIN导轨连接器, 位数: 16, 针距: 2.54 mm, 颜色: 深黑

价格:

电子模块外壳 - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

电子模块壳体, 宽度: 107.6 mm, 下部壳体

价格:

外壳盖板 - BC 107,6 DKL S TRANS - 2896131

电子模块壳体, 宽度: 107.6 mm, 透明铰链式盖板, 外壳盖

价格:
12 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555