产品列表——能源管理组件

筛选

1条结果

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

程序和组态存储器,用于扩展内部闪存,插拔式,2 GB,带有许可证密钥和EMlog应用程序,与ILC 191 ME/AN Inline控制器配套使用。 Emlog应用程序用于通过脉冲、模拟值、Modbus/RTU从测量设备读取数据。 基于网络的接口可用于组态通道/设备以及与上级系统的连接。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100