产品列表——DC连接技术

筛选

68条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

连接器 - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1100 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

光伏连接器, 标称工作电流: 35 A, 标称工作电压: 1100 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

光伏连接器, 标称工作电流: 40 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

光伏连接器, 标称工作电流: 65 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

连接器 - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

光伏连接器, 标称工作电流: 65 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 弹簧, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:

光伏连接器 - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

光伏连接器, 标称工作电流: 27 A, 标称工作电压: 1500 V, 接线方式: 压接, 颜色: 黑色。 仅可使用工具松开

价格:
68 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555