产品列表——DC充电电缆

筛选

75条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=]

DC充电电缆 - EV-T1L2CC-DC125A-6,6M1ASBK-ABB - 1627469

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 1类, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 6.6 m, 黑色, 直头, ABB的不同包装数量(25件), 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK-ABB - 1627470

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 设计路线 标准, 黑色, 直头, ABB的不同包装数量(20件), 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK-ABB - 1627472

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 设计路线 标准, 黑色, 直头, 用于ABB的特殊电缆剥线,特殊包装数量(15件), 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC60A-2,7M16ESBK-ABB - 1627375

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 设计路线 标准, 黑色, 直头, 用于ABB的特殊电缆剥线,特殊包装数量(30件), 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC60A-2,7M16ESBK-ABB - 1622174

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 设计路线 标准, 黑色, 直头, 用于ABB的特殊电缆剥线, 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC60A-3,2M16ESBK-ABB - 1623075

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 设计路线 标准, 黑色, 直头, 用于ABB的特殊电缆剥线, 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T1L2CC-DC125A-5,5M1ASBK01 - 1628122

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 1类, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 5.5 m, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。 , 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-GBM4C-DC125A-5,5M50ESBK00 - 1628035

直流充电线缆,带有车辆充电插头、自由出线端和保护盖, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 设计路线 标准, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。 , 配合面: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T1L2CC-DC125A-25,0FT1ASBK01 - 1628114

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 1类, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 25 ft, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。 , 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 设计路线 标准, 黑色, 直头, 注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。 , 配合面: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:
75 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555