产品列表——DC充电电缆

筛选

74条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 2.5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 4.5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 - 1409060

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 10 m, 黑色, 直头, 注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。 , 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 - 1621653

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 5 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC60A-6,0M16ESBK00 - 1623157

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 6 m, 黑色, 直头, 注意:可能需要电缆管理。 , 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 - 1623099

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 10 m, 黑色, 直头, 注意:电缆长度超过10 m的标准规范长度。 , 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 - 1621592

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 3 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC125A-1,0M50ESBK00 - 1076529

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 1 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:

DC充电电缆 - EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 - 1621650

直流充电线缆,带车辆充电插头和自由出线端, CCS 2 类, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 设计路线 标准, 电缆: 4 m, 黑色, 直头, 针式连接器样式: 黑色, 手柄区: 灰色

价格:
74 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555