产品列表——DCS显示器支架壳体

筛选

26条结果

电子模块外壳 - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

显示屏外壳,5.7",浅灰色,中央窗口,前部水平,包括两个半壳体、四块前面板及螺钉

价格:

电子模块外壳 - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

显示屏外壳,5.7",浅灰色,中央窗口,前部水平,用于电池组,包括两个半壳体及螺钉和电池组触点

价格:

电子模块外壳 - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

显示屏外壳,5.7",浅灰色,包括两个半壳体及螺钉,窗口在中间。 前部1.1 mm凹入,键盘区在左侧,右侧凹入可用于壁式安装

价格:

电子模块外壳 - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

显示屏外壳,5.7",浅灰色,包括两个半壳体,四块前面板及螺钉和电池组触点,窗口在左侧。 前部1.1 mm凹入,键盘区在右侧,凹入可用于电池组

价格:

电子模块外壳 - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

显示屏外壳,5.7",浅灰色,包括两个半壳体及螺钉,窗口在左侧。 前部1.1 mm凹入,键盘区在右侧,凹入可用于壁式安装

价格:

电子模块外壳 - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

显示屏外壳,7",浅灰色,中央窗口,前部水平,包括两个半壳体、四块前面板及螺钉

价格:

电子模块外壳 - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

显示屏外壳,7",浅灰色,中央窗口,前部水平,用于电池组,包括两个半壳体及螺钉和电池组触点

价格:

电子模块外壳 - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

显示屏外壳,15",浅灰色,中央窗口,前部水平,包括两个半壳体及螺钉

价格:

电子模块外壳 - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

显示屏外壳,15",浅灰色,中央窗口,前部水平,带通风槽,带有用于连接技术角板以及VESA支架的开口,包括两个半壳体及螺钉

价格:

电子模块外壳 - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

显示屏外壳,15",浅灰色,中央窗口,前部水平,带有用于连接技术角板的开口,包括两个半壳体及螺钉

价格:
26 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100