产品列表——断线工具

筛选

35条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆直径

  • 更多选项
    关闭

    电缆直径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

导线横截面

  • 更多选项
    关闭

    导线横截面



电缆切割工具 - CUTFOX 12 - 1212128

切线钳,适用于最大直径为12mm的铜质和铝质电缆(最大35mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 16 VDE - 1212126

切线钳,带大型凹进刀片,用于最大为 50 mm² 的铜质和铝质电缆,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 18 - 1212129

切线钳, 弯头,适用于最大直径为 18 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 50 mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 25 VDE - 1212127

切线钳,带大型凹进刀片,用于最大为 70 mm² 的铜质和铝质电缆,通过 VDE 1000 V AC/ 1500 V DC 测试

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 25 - 1212130

切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为 25 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 185 mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 35 - 1212131

切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为 35 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 240 mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 45 - 1212132

双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为45 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 300 mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 52 - 1212133

双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为52 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 300 mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 62 - 1212134

双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为62 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 750 mm²)

价格:

电缆切割工具 - CUTFOX 50 STEEL - 1212526

环形切线钳,带棘齿功能,适用于最大直径为Ø50 mm的铜质和铝质电缆,用于有钢罩住的CU/AL电缆,用于直径最大为12 mm的柔性钢电缆

价格:
35 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555