产品列表——保护盖罩

筛选

66条结果

保护盖罩 - AP 2 METER - 5022627

绝缘保护盖罩 ,用于端子条的遮盖保护,快速连接绝缘保护盖罩支架AP2-TU,可使用插入式标记条AP-ES的标记。 绝缘保护盖罩支架应安装在端子末端,其间距大约40 cm 长度: 1 m

价格:

保护盖罩 - AP 2 CM - 5022889

绝缘保护盖罩,用于端子条的遮盖,快速连接绝缘保护盖罩支架AP 2-TU,可使用插入式标记条AP-ES进行标记。 绝缘保护盖罩支架安装在端子条末端,且每隔40 cm安装一个支架,最大供货长度: 根据客户订单

价格:

保护盖罩支架 - AP 2-TU - 5022630

绝缘保护盖罩,可安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,快速连接绝缘保护盖罩支架AP,厚度2.2 mm

价格:

保护盖罩支架 - AP 2-TU KS - 3034372

可密封盖板,安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,用于AP 2保护盖,带塑料M5滚花螺母,空间要求:2 mm

价格:

保护盖罩 - AP 3 METER - 5022643

绝缘保护盖罩,用于端子条的遮盖保护,快速连接绝缘保护盖罩支架AP 3-TU,AP 3-TNS 35,可使用插入式标记条AP-ES标记。 绝缘保护盖罩支架应安装在端子末端,间距大约40 cm 长度: 1 m

价格:

盖板 - AP 3-TNS 32 - 5022669

可密封盖板,安装在NS 32 DIN导轨上,用于AP 3保护盖,带塑料M5滚花螺母,空间要求:13 mm

价格:

盖板 - AP 3-TNS 35 - 5022672

可密封盖板,安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,用于AP 3保护盖,带塑料M5滚花螺母,空间要求:13 mm

价格:

保护盖罩 - AP 3 CM - 5022876

绝缘保护盖罩,用于端子条的遮盖保护,快速连接绝缘保护盖罩支架AP 3-TU、AP 3-TNS 35,可使用插入式标记条AP-ES标记。 绝缘保护盖罩支架安装在端子条末端,且每隔40 cm左右安装一个支架,供货长度: 根据客户订单

价格:

保护盖罩 - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

保护盖罩,36 mm长,带安装孔

价格:

保护盖罩支架 - AP 3-TU - 5022656

绝缘保护盖罩,可安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,快速连接绝缘保护盖罩支架AP,厚度3.2 mm

价格:
66 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555