产品列表——恒压电源和传感器电源

筛选

4条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

恒压电源 - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

恒压电源采用插拔式连接技术,用于生成高精度的15 V恒定电压,并在无内部电源时为传感器供电。 插拔式连接技术。

价格:

恒压电源 - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

恒压电源采用插拔式连接技术,用于生成高精度的15 V恒定电压,并在无内部电源时为传感器供电。 采用螺钉连接技术。

价格:

恒压电源 - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

恒定电压/电流源,采用插拔式连接技术,输入电压:9.6 V DC ... 30 V DC。 可以设置输出电压:1.25 V DC ...10 V DC,或输出电流:2.5 mA ... 20 mA。 可通过DIP开关组态。 插拔式连接技术。

价格:

恒压电源 - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

恒定电压/电流源,采用插拔式连接技术,输入电压:9.6 V DC ... 30 V DC。 可设置输出电压:1.25 V ... 10 V DC,或输出电流:2.5 mA ... 20 mA。 可通过DIP开关组态。 螺钉连接技术。

价格:
4 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100