产用列表——适用于微逆变器的连接技术

筛选

15条结果

干线插头 - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-25-EU SET - 1621349

SUNCLIX micon电源连接器插头套件,用于插头侧,包括电源连接器插头、防尘盖、IP保护盖和拆卸工具,欧洲适用型号

价格:

干线插头 - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-25-EU SET - 1621350

SUNCLIX micon电源连接器插头套件,用于插座侧,包括电源连接器插头、防尘盖、IP保护盖和拆卸工具,欧洲适用型号

价格:

Y型分配器 - PV-MI-YC-1,15-3-25-EU-0,50-OE - 1621351

SUNCLIX micon AC Y型分配器,3位,IP67,20 A/5 A,400 V,干线电缆:1.15 m,引入电缆:0.5 m,包括防尘盖,欧洲适用型号

价格:

尾缆 - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-25-EU - 1621352

SUNCLIX micon插接电缆,用于延长干线电缆,包括防尘盖,欧洲适用型号

价格:

拆装工具 - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

拆卸工具,用于SUNCLIX micon干线电缆

价格:

保护盖 - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

IP保护盖,用于SUNCLIX micon干线电缆,插接侧,IP67

价格:

Y型分配器 - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC Y型分配器,3位,IP67,20 A/5 A,600 V,干线电缆:1.15 m,引入电缆:0.5 m,包括防尘盖,北美适用型号

价格:

保护盖 - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TS - 1706599

防尘盖,用于SUNCLIX micon干线电缆,插接侧,IP40

价格:

保护盖 - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TP - 1706608

防尘盖,用于SUNCLIX micon干线电缆,插头侧,IP40

价格:

保护盖 - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

IP保护盖,用于SUNCLIX micon干线电缆,插头侧,IP67

价格:
15 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555