产品列表——连接和安装元件

筛选

20条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

连接件 - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

带弹簧连接端子的连接部件,用于基座的安装

价格:

连接件 - PSD-S CE-TM SPRING - 2700092

带弹簧连接端子的连接部件,用于支撑管的安装

价格:

连接件 - PSD-S CE-SM SCREW - 2700093

带螺钉连接端子的连接部件,用于基座的安装

价格:

连接件 - PSD-S CE-TM SCREW - 2700095

带螺钉连接端子的连接部件,用于支撑管的安装

价格:

安装支架 - PSD-S ME BR-BM - 2700143

用于基座安装的弯头,黑色

价格:

安装支架 - PSD-S ME BR-SM - 2700144

用于底部安装的弯头,黑色

价格:

安装支架 - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

用于基座安装的弯头,电缆布线隐蔽,黑色

价格:

适配器 - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

用于单孔安装的适配器

价格:

安装材料 - PSD-S ME FB - 2700151

折叠式基座,间距7.5°,黑色

价格:

安装材料 - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

支撑管, 长度45 mm,Ø 25 mm,可使用支撑管固定,采用柱状安装在折叠式基座上

价格:
20 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555