产品列表——功能性接线端子

筛选

39条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

元件端子 - ST 2,5-R 15K - 3035027

元件端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 48.5 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

元件端子 - ST 2,5-DIO/L-R - 3036262

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 48.5 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

元件端子 - ST 2,5-DIO/R-L - 3036518

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 48.5 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

元件端子 - ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W - 3038354

元件端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 3, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3036246

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 3, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3036521

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 3, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 连接量: 3, 横截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 红色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3036233

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 72 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

元件端子 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3036534

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 72 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:

元件端子 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3028937

元件端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 0.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 长度: 72 mm, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 橙色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 800 V

价格:
39 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555