产品列表——模块化控制器

筛选

13条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接口

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_TOOL_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

工程设计工具

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

环境温度(运行)

  • 更多选项
    关闭

    环境温度(运行)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

控制器 - AXC 3050 - 2700989

Axiocontrol可用于直接控制Axioline F I/O设备。 带有3个以太网接口,可以通过PROFINET、Modbus TCP或TCP/IP额外连接分布式I/O设备。 编程符合IEC 61131-3标准的要求。 包括连接器插头和标记区域。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - AXC 1050 - 2700988

Axio控制用于Axioline I/O的直接开环控制。 带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。 还带有插拔式连接器和标记板。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - AXC 1050 XC - 2701295

Axiocontrol用于直接控制Axioline I/O。 带2个以太网接口、扩展温度范围和编程选项,符合IEC 61131-3的要求。 还带有连接器插头和标记区域。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 131 ETH - 2700973

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 131 ETH/XC - 2701034

Inline控制器,用于恶劣的环境条件,带以太网接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程选项符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 151 ETH - 2700974

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 151 ETH/XC - 2701141

Inline控制器,用于恶劣的环境条件,带以太网接口,用于与其它控制器和系统的耦合,编程选项符合IEC 61131-3标准,带连接器和标记板。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 171 ETH 2TX - 2700975

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 191 ETH 2TX - 2700976

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。 可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - ILC 191 ME/AN - 2700074

Inline控制器带有集成的脉冲/方向/PWM接口、RS-485/RS-422、模拟输入(0 ... 10 V)和模拟输出(0 ... 10 V),其编程选项符合IEC 61131-3的要求

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
13 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100