产品列表——同轴插针

筛选

4条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

轴向插针 - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

轴向插针, 触点直径: 4.8 mm, 车削, 孔式插头, 插针材料: 铜合金, 触点表面: 镀金, 接线容量: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 波阻抗: 75 Ω

价格:

轴向插针 - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

轴向插针, 触点直径: 4.8 mm, 车削, 针脚, 插针材料: 铜合金, 触点表面: 镀金, 接线容量: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 波阻抗: 75 Ω

价格:

轴向插针 - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

轴向插针, 触点直径: 4.8 mm, 车削, 针脚, 插针材料: 铜合金, 触点表面: 镀金, 接线容量: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 波阻抗: 50 Ω

价格:

轴向插针 - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

轴向插针, 触点直径: 4.8 mm, 车削, 孔式插头, 插针材料: 铜合金, 触点表面: 镀金, 接线容量: 0.14 mm² ... 2.5 mm² AWG 26 ... 14, 波阻抗: 50 Ω

价格:
4 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100