产品列表——充电桩供电插座

筛选

36条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=]

插座 - EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - 1007349

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 5 m, 板后安装, 正面保护盖螺钉连接, 客户定制电缆长度,套管,锁定执行器电缆的额外标记

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 正面保护盖螺钉连接, 经过优化的插入和拔出力

价格:

插座 - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 正面保护盖螺钉连接, 经过优化的插入和拔出力

价格:

插座 - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 正面保护盖螺钉连接, 经过优化的插入和拔出力

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 正面保护盖螺钉连接, 经过优化的插入和拔出力

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 正面保护盖螺钉连接

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 背面保护盖螺钉连接

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板前和板后安装, 背面保护盖螺钉连接

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 0.7 m, 板后安装, 背面保护盖螺钉连接

价格:

插座 - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

充电装置插座出口,用于以交流电(AC)为电动车辆充电,与充电装置插头兼容, 2类, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V 锁定执行器, 芯线数, 长度: 1.5 m, 板后安装, 背面保护盖螺钉连接

价格:
36 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555