产品列表——电缆和连接器

筛选

61条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=电缆上的1号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=电缆上的2号插座在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 1,0-93C - 1423703

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 自由出线,电缆长度: 1 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 2,0-93C - 1423704

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 自由出线,电缆长度: 2 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 5,0-93C - 1423705

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/10,0-93C - 1423706

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 自由出线,电缆长度: 10 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/M8MSD - 1423707

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 M8 / IP67,编码: D,电缆长度: 1 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/M8MSD - 1423708

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 M8 / IP67,编码: D,电缆长度: 2 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 5,0-93C/M8MSD - 1423709

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 M8 / IP67,编码: D,电缆长度: 5 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/10,0-93C/M8MSD - 1423710

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 M8 / IP67,编码: D,电缆长度: 10 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 1,0-93C/R4AC - 1423711

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 1 m

价格:

网络电缆 - NBC-M8MSD/ 2,0-93C/R4AC - 1423712

网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR/FRNC 无卤素,绿色RAL 6018,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M8 / IP67,编码: D,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 2 m

价格:
61 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100