产品列表——电缆和附件

筛选

5条结果

光伏适配器套件 - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

光伏插拔式连接器, 光伏适配器套件, 类型: 适配器, 颜色: 黑色, 额定电流: 35 A, 电缆长度: 150。 仅将这些连接器与其它同类型同生产商连接器连接。 连接时请务必注意额定电压和额定电流的说明。 适用最小的公共值。

价格:

盖板 - PV-C PLUG - 1775631

光伏插拔式连接器, 产品范围: SUNCLIX, 盖板, 颜色: 黑色

价格:

保护盖 - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

光伏插拔式连接器, 产品范围: SUNCLIX, 保护盖, 颜色: 黑色。 自密封,无互锁,组件包括:1个连接器侧保护盖和1个耦合器侧保护盖

价格:

剥线工具 - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

剥线工具,适用2.5、4和6 mm²的标准光伏电缆,最大剥线长度15 mm,适用SUNCLIX现场连接器

价格:

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

操作工具,适用于ST端子,同样可用作一字刀口螺丝刀,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺

价格:
5 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100