产品列表——电缆和连接器

筛选

202条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

D-SUB总线连接器 - SUBCON 9/F-SH - 2761499

D-SUB连接器,9位,孔式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON 9/M-SH - 2761509

D-SUB连接器,9位,针式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON 25/F-SH - 2761619

D-SUB连接器,25位,孔式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,...,24,25螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON 15/F-SH - 2761596

D-SUB连接器,15位,孔式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,...,14,15螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON 25/M-SH - 2761622

D-SUB连接器,25位,针式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,...,24,25螺钉接线端子

价格:

D-SUB总线连接器 - SUBCON 15/M-SH - 2761606

D-SUB连接器,15位,针式连接器,一个进线< 35°,所有系统通用,引脚分配: 1,2,3,...,14,15螺钉接线端子

价格:

安装远程总线 - IBS INBC METER - 2723136

按米供货, 安装远程总线, INTERBUS, 屏蔽, PUR, 豆绿 RAL 6017, 9-线芯 (3 x 2 x 0.22 mm² + 3 x 1 mm²), 颜色 单芯: 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色、红色、蓝色、绿色/黄色, 固定式安装

价格:

远程总线电缆 - IBS RBC METER/E-T - 2723149

按米供货, 远程总线电缆, INTERBUS, 屏蔽, PVC, 黑色 RAL 9005, 6-线芯 (3 x 2 x 0.22 mm²), 颜色 单芯: 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色, 用于地下布设

价格:

安装远程总线 - IBS INBC METER/E - 2723152

按米供货, 安装远程总线, INTERBUS, 屏蔽, PVC/PVC, 黑色 RAL 9005, 9-线芯 (3 x 2 x 0.22 mm² + 3 x 1 mm²), 颜色 单芯: 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色、红色、蓝色、绿色/黄色, 用于地下布设

价格:

远程总线电缆 - IBS RBC-T/ - 2740148

远程总线电缆,标准, 3 x 2 x 0.22 mm²

价格:
202 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100