产品列表——电缆走线系统

筛选

3条结果

电缆敷设系统 - CGS 50 - 3071400

电缆敷设系统, 带闭合的旋转接头, 长度: 218 mm, 宽度: 68 mm, 高度: 140.5 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色

价格:

电缆敷设系统 - CGSA 50 - 3071401

电缆敷设系统, 带用于打开的旋转接头, 长度: 218 mm, 宽度: 68 mm, 高度: 140.5 mm, 直径: 42 mm, 颜色: 灰色

价格:

盖板 - CGS-AH 50 SET - 3071410

盖板, 成对包装, 长度: 214 mm, 宽度: 63 mm, 高度: 54.5 mm, 颜色: 灰色

价格:
3 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100