产品列表——CLIP PROJECT

筛选

7条结果

软件 - CMS-MARK-WIN-DEMO - 5144408

CMS-MARK-WIN-DEMO软件,2.9版可提供德语/英语版本,2.8版可提供法语/意大利语版本

价格:

软件 - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

用于端子排组态的多语种软件。 通过一个标记模块可专业地标记标记条和标签,以便识别端子、导体和电缆及设备。

价格:

U盘 - RFMARK UHF FD - 5148012

带交叉偶极天线的小型读/写U盘。 设计用于计算机,有效范围为1米。

价格:

手册 - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

用户手册,德语/英语,适用的标记软件CMS-MARK-WIN

价格:

USB蓝牙适配器 - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

使用FD-BLUETOOTH可确保THERMOMARK LINE打印机和具有蓝牙功能的移动设备(例如智能手机和平板电脑)之间能可靠地进行无线数据交换。 这意味着可以通过MARKING系统应用程序方便地将打印任务发送到打印机上。

价格:

软件 - CMS-MARK-WIN - 5144398

CMS-MARK-WIN软件,版本:2.9.1,提供语言版本:德语/英语,法语/意大利语,包括用户手册和CLIP PROJECT演示版

价格:

软件 - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

多语种软件,可方便地配置菲尼克斯电气标准DIN导轨产品。

价格:
7 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555