Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
认证
网络接口
外型
功能
传输速度
用于PROFINET的Axioline F总线耦合器(包括总线基础模块和插头)
Axioline F总线耦合器,可用于PROFINET,适用于极端条件的型号(包括总线基本模块和插头)
Axioline F,总线耦合器,EtherCAT®,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,扩展功能,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
Axioline F,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
Axioline F XC,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
Axioline F,总线耦合器,以太网(2个网络),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
总计 : 0.0