产品列表——板对板连接器

筛选

152条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_CONNECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_AT_20_DEGREES_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

20°C时的额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 12-FV 6,25 - 1714891

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 12, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 16-FV 6,25 - 1714892

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 16, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 20-FV 6,25 - 1714893

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 26-FV 6,25 - 1714894

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 26, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 32-FV 6,25 - 1714895

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 32, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 40-FV 6,25 - 1714897

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 40, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 50-FV 6,25 - 1714898

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 50, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 68-FV 6,25 - 1714899

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 68, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 80-FV 6,25 - 1714901

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 80, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:

SMD孔式连接器 - FP 1,27/ 12-FH - 1714869

SMD孔式连接器, 额定电流,在20 °C时: 1.4 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 12, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 金, 安装: SMD 焊接

价格:
152 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100