产品列表——Axioline F

筛选

81条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

  • 更多选项
    关闭

    功能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

控制器 - AXC 3050 - 2700989

Axiocontrol可用于直接控制Axioline F I/O设备。 带有3个以太网接口,可以通过PROFINET、Modbus TCP或TCP/IP额外连接分布式I/O设备。 编程符合IEC 61131-3标准的要求。 包括连接器插头和标记区域。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - AXC 1050 - 2700988

Axio控制用于Axioline I/O的直接开环控制。 带2个以太网接口,编程能力符合IEC 61131-3标准。 还带有插拔式连接器和标记板。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

控制器 - AXC 1050 XC - 2701295

Axiocontrol用于直接控制Axioline I/O。 带2个以太网接口、扩展温度范围和编程选项,符合IEC 61131-3的要求。 还带有连接器插头和标记区域。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK PN XC - 2701222

Axioline F XC,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK EC - 2688899

Axioline F,总线耦合器,EtherCAT®,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK EIP EF - 2702782

Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,扩展功能,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK EIP - 2688394

Axioline F,总线耦合器,EtherNet/IP™,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK ETH - 2688459

Axioline F,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

总线耦合器 - AXL F BK ETH XC - 2701949

Axioline F XC,总线耦合器,Modbus/TCP(UDP),RJ45 母头连接器,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
81 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100