产品列表——装配用接线单元

筛选

64条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

  • 更多选项
    关闭

    连接数



高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 6, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 12, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 3, 连接数: 18, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 4, 连接数: 24, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

高密矩阵接线单元, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 5, 连接数: 30, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 6, 连接数: 36, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 7, 连接数: 42, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 48, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 10 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 2, 连接数: 8, 长度: 63 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
64 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100