产品列表——面向美国市场的天线和电缆

筛选

41条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

频带

  • 更多选项
    关闭

    频带



天线 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

全向天线,900 MHz,增益:2 dBi,极化:线性,防护等级:IP55,接口:RSMA(针式)

价格:

天线 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

全向天线,IP65防护等级,电缆长度2m,MCX连接(公)

价格:

天线 - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

全向天线,900 MHz,增益:2 dBi,极化:线性,张角:h 360°,接口:N(孔式),包括用于壁式安装的安装托架

价格:

天线 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

全向天线,900 MHz,增益:5 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/28°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

全向天线,900 MHz,增益:7 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/30°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

全向天线,900 MHz,增益:8 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/15°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

全向天线,IP65防护等级,电缆长度1.8 m,RSMA连接(公)

价格:

天线 - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

全向天线,868 MHz / 900 MHz,增益:2 dBi,极性化:线性,张角:h/v 360°/50°,防护等级:IP66,接口:N(孔式),用于控制柜安装(可选壁式安装)

价格:

天线 - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

定向天线,868 MHz / 900 MHz,增益:5 dBi,极性化:线性,张角:h/v 168°/78°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),含安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

定向天线,868 MHz / 900 MHz,增益:8.5 dBi,极性化:线性,张角:h/v 100°/62°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),含安装托架和杆夹

价格:
41 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555