产品列表——天线和电缆

筛选

47条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

频带

  • 更多选项
    关闭

    频带



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

天线 - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

全向天线,868 MHz,增益:4 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/30°,防护等级:IP67,耐海水,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证

价格:

天线 - ANT-DIR-868-01 - 2702137

定向天线,868 MHz,增益:3.5 dBi,极化:圆极化,张角:h/v 135°/90°,防护等级:IP67,耐海水,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证

价格:

天线 - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

组合式移动电话GPS全方位天线,2 m天线电缆,带SMA圆形插头(GSM/UMTS)和R-SMA圆形插头(GPS)

价格:

天线 - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTS天线,全向,一根2m长、带圆形SMA接头的天线电缆

价格:

天线 - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

多波段移动电话天线,带有用于室外安装的安装托架。 5 m天线电缆,带SMA圆形插头

价格:

天线 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

全向天线,2.4 GHz,增益:2 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/75°,防护等级:IP65,接口:MCX(针式),包括1.5 m连接电缆和用于壁式安装的安装托架

价格:

天线 - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

定向天线,2.4 GHz,增益:8 dBi,极化:线性,张角:h/v 75°/70°,防护等级:IP55,连接:SMA(孔式),包括安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

全向天线,2.4 GHz,增益:9 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/15°,防护等级:IP65,连接:N(孔式),包括安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

定向天线,2.4 GHz,增益:19 dBi,极化:线性,张角:h/v 17°/11°,防护等级:IP65,连接:N(孔式),包括安装托架和杆夹

价格:

天线 - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

全向天线,2.4 GHz,增益:5 dBi,极化:线性,张角:h/v 360°/45°,防护等级:IP55,接口:SMA(针式)

价格:
47 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555