产品列表——面向美国市场的附件

筛选

14条结果

天线分配器 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2通道天线信号分配器(天线分配器),上端两个N型连接器(

价格:

适配器 - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

用于控制柜穿板式连接器的天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,防护等级:IP65,接口:2 x N(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:N(针式)-> SMA(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:RSMA(针式)-> SMA(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

用于控制柜穿板式连接器的天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:2 x SMA(孔式)

价格:

适配器 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:SMA(孔式)-> SMA(针式),90°弯头

价格:

天线电缆 - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

适配器电缆,30 cm,MCX(m)转MCX (m)

价格:

天线电缆 - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

天线屏蔽,适用于Ex Class I,Div. 1和2;76 cm;RSMA型(公)转MCX(公);UL认证

价格:

电阻 - RAD-CON-MCX-DLOAD - 5605899

50 Ω RF负载,用于RAD-ISM-900-..., MCX(M) 连接

价格:

安装材料 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

OMNI全向天线壁面安装材料带防损坏保护

价格:
14 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555