产品列表——天馈系统用电涌保护器的附件

筛选

13条结果

气体放电管 - CN-UB-G1 - 2818203

CN-UB-280DC...备用充气式放电器

价格:

安装板 - CN-UB/MP - 2818135

CN-UB...装配板,安装在外壳面板上。

价格:

安装板 - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

弯角支架,用于将单个CN-UB...固定在外壳面板上。

价格:

适配器 - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F型连接器与适配器,以及插头与插头可直接插入建立连接,而无需借助螺纹。

价格:

连接器/适配器 - BNC-V 50 - 2805041

BNC连接器,单级,用于安装在NS 32或者NS 35/7.5上,波阻抗: 50 欧姆

价格:

连接器/适配器 - BNC-V 75 - 2805070

BNC连接器,单级,用于安装在NS 32或者NS 35/7.5上,波阻抗: 75 欧姆

价格:

连接器/适配器 - BNC-DV 50 - 2805038

BNC连接器,双级,用于安装在NS 32或者NS 35/7.5上,波阻抗: 50 欧姆

价格:

连接器/适配器 - BNC-DV 75 - 2805083

BNC连接器,2位,双层,用于安装在NS 32或NS 35/7.5上,波阻抗:75 Ω

价格:

外壳 - BNC-DV-LG - 2805025

空外壳,安装在NS 32 or NS 35/7.5外,双层

价格:

导线 - KBL-SAT/20 - 2880985

连接电缆,长20 cm,带F型保护插头。

价格:
13 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555