产品列表——电源用电涌保护器的附件

筛选

31条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

桥接件 - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

线桥,用于连接三个FLASHTRAB SEC HYBRID电涌保护器,N/PE放电间隙为适用于TN-S-/TT系统的3+1电路。 连接间距为17.5 mm,1相,8位,35 mm²横截面,用作中性导体桥接件时具有符合防触电保护要求的稳定塑料外壳。

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 2 - 2809209

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,2位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 3 - 2809212

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,3位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 4 - 2809225

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,4位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 5 - 2817864

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,5位

价格:

桥接件 - MPB 18/1-6/35 - 2908705

线桥,用于连接间距17.5 mm的模块,1相,6位,35 mm²横截面并且已安装端盖

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 6 - 2748564

桥接件用于连接宽度为17.5 mm的模块,单相,6位

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

桥接件,用于连接模块,间距为17.5 mm,单相,7位,颜色: 蓝色

价格:

桥接件 - MPB 18/1-8/35 - 2908704

线桥,用于连接间距17.5 mm的模块,1相,8位,35 mm²横截面并且已安装端盖

价格:

桥接件 - MPB 18/1- 8 - 2748577

桥接件用于连接间距为17.5 mm的模块,单相,8位

价格:
31 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100