产品列表——触点机械联锁继电器的附件

筛选

7条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

安全继电器 - REL-SR- 24DC/2X21/FG - 2908777

具有强制导向触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3要求,触点类型:2个转换触点。 如果回路设计为1个常开触点/1个常闭触点,则满足DIN EN 61810-3标准A类要求。

价格:

安全继电器 - REL-SR- 24DC/2X21 - 2961574

具有强制导向触点的安全继电器符合EN 50205要求,触点类型2个转换触点,连接适用于PCB安装。 如果电路设计为1个常开触点/1个常闭触点,则满足EN 50205标准中A类要求。

价格:

基础继电器 - NSR-M11-1112-W12-SET150 - 1128436

套件包括150个带机械联锁触点的元件继电器,符合EN 50205 A型 (IEC/EN 61810-3),触点类型:1个常开触点,1个常闭触点,11 V DC输入电压,适合垂直安装的针式设计(0°,针式插头长度2.5 mm)

价格:

基础继电器 - NSR-M11-1112-W22-SET150 - 1128446

套件包括150个带机械联锁触点的元件继电器,EN 50205 标准型A(IEC/EN 61810-3),触点类型:1个常开触点,1个常闭触点,11 V DC额定输入电压,适合水平安装的针式设计(90°,外部长度2.5 mm)

价格:

基础继电器 - NSR-M20-1112-W22-SET150 - 1128438

套件包括150个带机械联锁触点的元件继电器,EN 50205 标准型A(IEC/EN 61810-3),触点类型:1个常开触点,1个常闭触点,20 V DC额定输入电压,适合水平安装的针式设计(90°,外部长度2.5 mm)

价格:

基础继电器 - NSR-M20-1112-W32-SET150 - 1128448

套件包括150个带机械联锁触点的元件继电器,EN 50205 标准型A(IEC/EN 61810-3),触点类型:1个常开触点,1个常闭触点,20 V DC额定输入电压,适合水平安装的针式设计(90°,外部长度1.2 mm)

价格:

基础继电器 - NSR-M20-1112-W12-SET150 - 1128457

套件包括150个带机械联锁触点的元件继电器,符合EN 50205 A型(IEC/EN 61810-3)标准,触点类型:1个常开触点,1个常闭触点,20 V DC额定输入电压,适合垂直安装的针式设计(0°,针脚长度2.5 mm)

价格:
7 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100