产品列表——监视继电器附件

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电源模块 - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 20.2...26.4V AC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 88...121V AC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 195...264V AC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

电源模块,可插拔,用于EMD-FL-...,电源电压: 195V AC... 264V AC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

电源模块,可插拔,用于EMD-FL-...,电源电压: 323...456V AC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

电源模块,可插拔,用于EMD-FL-...,电源电压: 425...550V AC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 20V DC... 30V DC

价格:

电源模块 - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

电源模块,可插拔,用于EMD-SL-...,电源电压: 108V AC... 132V AC

价格:
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100