产品列表——控制器附件

筛选

45条结果

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带有用于atvise®的webMI功能的许可证密钥

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

程序和组态存储器,可插拔,2 Gbyte,带用于功能块库的许可密匙,如SNMP、SQL、无线、运动功能等。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

程序和组态存储器,可插拔,2 GB,带用于高级应用的许可证密匙,如用于OPC UA许可。 包括一份 APPLIC A 许可证。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带有用于功能块库(例如atvise®的webMI、SNMP、SQL、无线、运动功能等)的许可证密钥。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

程序存储卡(SD卡),带许可证密钥和Emlog应用程序,与ILC 191 ME/AN Inline控制器配套使用。 使用Emlog应用程序可以通过脉冲、模拟值、Modbus/RTU从测量设备读取数据。 基于网络的接口可用于通道/设备的组态并连接至上级系统。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带许可证密钥和应用程序,用于照明控制。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带有用于IEC 61850通信的许可证密钥

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

程序和组态存储器,插拔式,2 GB,带有用于IEC 61850通信和诸如SNMP、SQL、无线、运动功能等功能块库的许可证密钥。

价格:
45 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555