产品列表——用于充电枪和供电插座的附件

筛选

32条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=]

保护盖 - EV-T2SC-EM - 1627635

可自动关闭的充电桩插座保护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, 正面保护盖螺钉连接

价格:

保护盖 - EV-T2SC-EMF - 1069199

可自动关闭的充电桩插座保护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, 正面保护盖螺钉连接, 固定孔正面, 正面固定孔

价格:

保护盖 - EV-T2SC - 1405217

可自动关闭的充电桩插座保护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, 背面保护盖螺钉连接, M5螺纹

价格:

保护盖 - EV-T2SC - 1627780

可自动关闭的充电桩插座保护盖, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在正面, 背面保护盖螺钉连接, M5螺纹

价格:

保护盖 - EV-GBSCO - 1623415

可自动开启的充电桩插座保护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电桩插座出口侧, 背面保护盖螺钉连接

价格:

保护盖 - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

可自动关闭的充电桩插座保护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电装置插座出口右侧或左侧, 背面保护盖螺钉连接

价格:

保护盖 - EV-GBSC - 1623416

可自动关闭的充电桩插座保护盖, GB/T, 2类, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, 正面安装,可安装在充电装置插座出口右侧或左侧, 背面保护盖螺钉连接

价格:

固定框架 - EV-T2SF-EM - 1627637

充电桩插座出口的固定框架, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在背面, 正面保护盖螺钉连接

价格:

面板安装框架 - EV-T2SF - 1405218

用于充电桩供电插座的面板安装支架, 2类, IEC 62196-2, 正面安装,拧接在背面, 正面保护盖螺钉连接, M5螺纹

价格:
32 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555