产品列表——充电枪附件

筛选

17条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=标准(或规范),产品根据此标准进行审核认证或设计, helpImageUrl=]

空座 - EV-T1AC-PARK - 1624139

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, 1类, SAE J1772, 板前安装

价格:

空座 - EV-GBDC-PARK-SW - 1623497

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, GB/T, GB/T 20234.3, 板前安装

价格:

空座 - EV-GBDC-PARK-R - 1623496

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, GB/T, GB/T 20234.3, 板前安装

价格:

空座 - EV-GBDC-PARK - 1623770

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, GB/T, GB/T 20234.3, 板前安装

价格:

空座 - EV-T2CCS-PARK - 1624153

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, CCS 2 类, IEC 62196-3, 板前安装

价格:

空座 - EV-T1CCS-PARK - 1624143

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, CCS 1 类, SAE J1772, 板前安装

价格:

空座 - EV-GBAC-PARK - 1624142

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, GB/T, GB/T 20234.2, 板前安装

价格:

空座 - EV-T2AC-PARK - 1624148

用于车辆插头的固定器,作为充电站(EVSE)的停车位置, 2类, IEC 62196-2, 板前安装

价格:

壁式支架 - EV-ICCPD-WB - 1622474

, 2类, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 移动式充电电缆

价格:

案例 - EV-T1G3K-DEMO-0,2M2,5ESBK01 - 1627027

DEMO样品,交流车辆插头,交易会和客户来访时的展示样品,无功能,可选U型锁,带保护盖, 1类, IEC 62196-2, SAE J1772, 长度: 0.2 m, 设计路线 2

价格:
17 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555