产品列表——PLD设备照明附件

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

安装支架 - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

安装支架, AIMgSi0,5: 铝, 适用于机床照明PLD M 260 .../D40, 旋转范围±20°

价格:

安装支架 - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

安装支架, AIMgSi0,5: 铝, 适用于机床照明PLD M 260 .../D70, 旋转范围±30°

价格:

安装支架 - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

安装支架, 不锈钢,2A(X5CrNi-18-10): 钢, 适用于机床照明PLD M 260 .../D70, 旋转范围±65°

价格:

安装支架 - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

安装支架, 不锈钢,2A(X5CrNi-18-10): 钢, 适用于机床照明PLD M 260 .../D40, 旋转范围±45°

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 10 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 1.5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 3 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 弯头 M12,A编码,电缆长度: 1.5 m

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 弯头 M12,A编码,电缆长度: 3 m

价格:
12 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555