产品列表——独立式混合马达启动器的附件

筛选

52条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

端板 - BRIDGE COVER - 2906240

BRIDGE COVER端板罩可用于遮盖CONTACTRON桥接件上未使用的插头,这些插头以后可用来扩展系统。 端板罩可与采用螺钉连接和插拔式连接的桥接件一起使用。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 2 - 2900746

3相回路桥接,可用于2个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 3 - 2900747

3相回路桥接,可用于3个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 4 - 2900748

3相回路桥接,可用于4个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 5 - 2900749

3相回路桥接,可用于5个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 6 - 2900750

3相回路桥接,可用于6个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 7 - 2900751

3相回路桥接,可用于7个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 8 - 2900752

3相回路桥接,可用于8个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE- 9 - 2900753

3相回路桥接,可用于9个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:

跨接块 - BRIDGE-10 - 2900754

3相回路桥接,可用于10个CONTACTRON模块,采用螺钉连接方式,外壳宽度22.5 mm,连接电缆长度:0.3 m,包括套管。

价格:
52 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100