产品列表——可联网混合马达起动器的附件

筛选

54条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



数据接口 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

网关,用于通过PROFIBUS DP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

网关,用于通过EtherNet/IP™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

网关,用于通过PROFINET将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

网关,用于通过CANopen®将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

网关,用于通过Modbus/RS-485将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

网关,用于通过Modbus/TCP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据电缆 - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

用于工业PC机和菲尼克斯电气设备之间的通信,带12位IFS数据端口,如QUINT UPS或TRIO UPS。

价格:

适配器 - IFS-BT-PROG-ADAPTER - 2905872

蓝牙适配器,带有微型USB和S-PORT接口,用于与MINI Analog、MINI Analog Pro、MACX Analog、INTERFACE系统网关和PLC logic设备系统的无线通信。

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

DIN导轨连接器, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 颜色: 灰色

价格:

端板 - BRIDGE COVER - 2906240

BRIDGE COVER端板罩可用于遮盖CONTACTRON桥接件上未使用的插头,这些插头以后可用来扩展系统。 端板罩可与采用螺钉连接和插拔式连接的桥接件一起使用。

价格:
54 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100