产品列表——Axioline E系统附件

筛选

42条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 - 1680539

M12旋入式封盖,用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M12连接位

价格:

开槽连接块 - ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - 1692336

AS-I扁平电缆终端密封,可安装在任意侧,颜色:黑色

价格:

安装板 - FLM MP 5 - 2736660

Fieldline Modular安装板,用于5个Fieldline Modular设备

价格:

适配器 - FLM ADAP M12/M8 - 2736961

用于将Fieldline Modular M8设备连接到Fieldline Modular M12本地总线的适配器

价格:

手动寻址设备 - ASI CC ADR - 2741338

用于AS-i模块的手动访问设备

价格:

编程电缆 - ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341

Cinch连接电缆,用于LX ASI M12设备寻址

价格:

连接器套件 - IBS CCO-R/L - 2759883

M23总线连接器,焊接,针式/孔式连接器,9位(8+1)

价格:

连接器套件 - IBS CCO-PSM/L - 2759906

M23大电流连接器,针式连接器,6位

价格:
42 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555