产品列表——可配置安全模块附件

筛选

9条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

套件包括

滤波器接线端子 - PSR-FTB/20/86 - 2904477

用于过滤安全半导体输出测试脉冲的模块,可调滤波器值(20 μF/86 μF),以及用于24 V信号至2 A电流的EMC过滤。

价格:

滤波器接线端子 - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

用于过滤安全半导体输出测试脉冲的模块,可调滤波器值(1.5 μF/11.5 μF),以及用于24 V信号至2 A电流的EMC过滤。

价格:

组态包 - SAFECONF - 2986119

用于SafetyBridge技术和PSR-TRISAFE模块的组态软件,用于PSR-TRISAFE的连接电缆

价格:

存储器模块 - IFS-CONFSTICK - 2986122

多功能存储模块,用于INTERFACE系统;易于存储和备份组态。

价格:

DIN导轨总线连接器 - PSR-TBUS - 2890425

安全开关装置的DIN导轨连接器,用于供电/控制/监控(取决于模块)

价格:

启动工具 - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

用于PSR-TRISAFE安全模块的启动器工具包含: PSR-TRISAFE演示板(带输入和输出),SAFECONF CD,快速启动指南,USB电缆(3m),带国际标准连接器适配器和包装说明书的电源

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN导轨连接器, 额定电流 (Ex): 8 A, 额定电压 (Ex): 125 V, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 连接点镀金,总线连接器用于连接电子模块外壳

价格:

USB电缆 - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB连接电缆:A类USB插头转Mini-B类USB插头,长度:3 m

价格:

复制和删除站 - COPYSTATION - IFS - 2901985

复制和删除用于IFS-CONFSTICK存储模块的站,以将数据从一个主记忆棒复制到最多四个从记忆棒,以及用于删除一个或多个从记忆棒上的数据,通过USB/mini USB电缆连接。

价格:
9 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555