产品列表——附件和备件

筛选

8条结果

充电控制器 - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

全自动充电控制器带电子保护功能,用于系统电压24V的光伏系统中。

价格:

太阳能模块 - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V/50 Wp太阳能模块,其设计是用于RAD-SOL-SET-24-100或RAD-SOL-SET-24-200太阳能系统。 该系统运行需要两个或四个这样的模块。

价格:

太阳能电池 - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V/40 Ah胶体太阳能电池,其设计是用于RAD-SOL-SET-24-100太阳能系统。 该系统运行需要两个这样的电池。

价格:

太阳能电池 - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V/100 Ah胶体太阳能电池,其设计是用于200 Wp RAD-SOL-SET-24-200太阳能系统。 该系统运行需要两个这样的电池。

价格:

铝板 - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

未打孔的铝板,用于覆盖RAD-SOL-BOX-24V控制柜门内侧的百叶通风孔

价格:

电线杆夹 - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

电线杆夹,可安装在直径76mm的电线杆上

价格:

太阳能面板支架 - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

太阳能面板支架,用于在墙上或在电线杆上安装4个RAD-SOL-PAN-12-50太阳能面板

价格:

太阳能面板支架 - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

太阳能面板支架,用于在墙上或在电线杆上安装2个RAD-SOL-PAN-12-50太阳能面板

价格:
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555