产品列表——附件

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

白炽灯 - PSD-S AS BULB 5W - 2700142

灯泡, 5 W,24 V,BA15d基座

价格:

电缆密封 - PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 - 2700145

M16电缆 螺栓连接 x 1.5 mm,黑色

价格:

标记板 - PSD-S AS LABEL BOARD - 2700147

带支撑管固定的标记板,柱状安装,配有全套安装材料

价格:

端板 - PSD-S AS END COVER - 2700148

黑色端板(备件)

价格:

安装支架 - PSD-S 50 ME BR-SM-M - 1018868

金属支架,用于外部电缆入口

价格:

安装支架 - PSD-S 50 ME BR-M12 M - 1094143

金属支架,用于带M12装配螺纹的产品

价格:

螺丝刀头 - PSD-S 50 AS SCREW ME - 1094189

用于接线箱的螺钉套件

价格:

螺丝刀头 - PSD-S 50 AS SCREW TM - 1094201

用于第三方管路组装的螺钉套件

价格:
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100